Módulo de eixo único MDA90A.. Bornes de sinal

Borne

Contato

Função

X5:24 V

24V_in

Conexão de tensão de alimentação 24 VCC

X5:GND

GND

Potencial de referência

X6:1

F_STO_P1

Entrada de +24 VCC F_STO_P1

X6:2

F_STO_M

Entrada 0 VCC F_STO_M

X6:3

F_STO_P2

Entrada de +24 VCC F_STO_P2

X6:4

GND

Potencial de referência 24 V STO_OUT

X6:5

24 V STO_OUT

Uout = 24 VCC para a alimentação de F_STO_P1 e F_STO_P2

X10:DB00

DB00

Sistema de controle do freio

X10:GND

GND

Potencial de referência

X10:TF1

TF

Monitoração da temperatura do motor

X10:GND

GND

Potencial de referência

X20:1

DI00

Entrada digital 1, com programação fixa com "Liberação dos estágios de saída"

X20:2

DI01

Entrada digital 2, frequências fixas – sentido de rotação positivoA atribuição de DI01 – DI05 especificada aqui é o ajuste de fábrica. As entradas podem ser parametrizadas.

X20:3

DI02

Entrada digital 3, frequências fixas – sentido de rotação negativoA atribuição de DI01 – DI05 especificada aqui é o ajuste de fábrica. As entradas podem ser parametrizadas.

X20:4

DI03

Entrada digital 4, frequência fixa de velocidade bit 0A atribuição de DI01 – DI05 especificada aqui é o ajuste de fábrica. As entradas podem ser parametrizadas.

X20:5

DI04

Entrada digital 5, frequência fixa de velocidade bit 1A atribuição de DI01 – DI05 especificada aqui é o ajuste de fábrica. As entradas podem ser parametrizadas.

X20:6

DI05

Entrada digital 6, reset de irregularidade1)

X20:7

GND

Potencial de referência

X20:8

+24 V

Saída de tensão de 24 VCC

X21:1

DO00

Saída digital 1, pronto para operarA atribuição de DO00 – DO02 especificada aqui é o ajuste de fábrica. As saídas podem ser parametrizadas.

X21:2

DO01

Saída digital 2, liberação dos estágios de saídaA atribuição de DO00 – DO02 especificada aqui é o ajuste de fábrica. As saídas podem ser parametrizadas.

X21:3

DO02

Saída digital 3, irregularidadeA atribuição de DO00 – DO02 especificada aqui é o ajuste de fábrica. As saídas podem ser parametrizadas.

X21:4

DO03

Saída digital 4, STO ativaA atribuição de DO00 – DO02 especificada aqui é o ajuste de fábrica. As saídas podem ser parametrizadas.

X21:5

GND

Potencial de referência

X30:OUT

EtherCAT®/SBusPLUS OUT

X30:IN

EtherCAT®/SBusPLUS IN

X31

Interface do SEW Service da SEW-EURODRIVE