Unterschiede in der Funktionalität der Achsmodule MDA.. und MDD..
Funktionalität | Einachsmodul | Doppelachsmodule | |
|---|---|---|---|
MDA90A.. | MDD90A.. | MDD91A.. | |
Geberschnittstelle X15 | ✔ | ✔ | – |
MOVILINK® DDI | ✔ | – | ✔ |
Belegung Optionskarten-Steckplatz für Multigeber-Sicherheitskarte | CES11A, CSB21A, CSB31A, CSS21A, CSS31A, CSA31A | CSB21A, CSS21A | CSB21A, CSS21A |
Belegung Optionskarten-Steckplatz für Ein-/Ausgabekarten | CID21A, CIO21A | Optionskarten-Steckplatz | |
Anzahl parametrierbare Antriebsstränge | 2 | 1 | |
Basiszyklus Prozessdatenverarbeitung | 0.5 ms, 1 ms, 1 ms PLC | 1 ms | |
Abtastzeit n-/x-Regelung | 0.25 ms, 0.5 ms, 1 ms, 2 ms | 0.5 ms, 1 ms, 2 ms | |
Nockenschaltwerk | ✔ | – | |