Betriebsanzeigen der 7-Segment-Anzeige Achsmodul
Anzeigen beim Boot-Vorgang | |||
|---|---|---|---|
Anzeige | Beschreibung | Zustand | Bemerkung/Aktion |
b0 | Gerät durchläuft beim Laden der Firmware (Booten) verschiedene Zustände, um betriebsbereit zu werden. |
|
|
b1 | |||
b2 | |||
b3 | |||
rF | Starten der Firmware aus dem Device Update Manager | ||
n1 | Es wurde beim Laden der Firmware (Booten) ein Fehler im RAM festgestellt. | Gerät bleibt in diesem Zustand: Gerät defekt. | |
n2 | |||
n3 | |||
n4 | |||
nC | CRC Prüfsumme der Firmware nicht ok |
| |
nF | Compatibiltäts ID der Firmware nicht OK | Passende Firmware auf das Gerät laden. | |
nH | Hardware nicht mit geladener Firmware kompatibel | ||
Er | Es wurde beim Laden der Firmware (Booten) ein Fehler im Flash festgestellt. "Er" blinkt mit 1 Hz abwechselnd mit "n0, n1, n2, n3, n4, n5". | Gerät bleibt in diesem Zustand: Gerät defekt. | |
n1 | |||
n2 | |||
n3 | |||
n4 | |||
n5 | |||
-b | Wechsel in den Bootstrap-Lade-Modus | Wenden Sie sich an den Service von SEW‑EURODRIVE. | |
[] | Bootstrap-Lade-Modus aktiv | ||
Anzeigen bei diversen Gerätestatus | |||
|---|---|---|---|
Anzeige | Beschreibung | Zustand | Bemerkung/Aktion |
00 | Zwischenkreisspannung ist unter 100 V. | 24-V-Stützbetrieb | Netz überprüfen. |
• | Energiesparmodus |
| Energiesparmodus aktiv. |
C0 blinkend | Modulbus ist nicht bereit |
| Modulbusverbindung prüfen. |
C1 blinkend | Inbetriebnahmezustand | Der Inbetriebnahmezustand ist aktiviert. | |
C2 blinkend | STO aktiv | Funktion Safe Torque Off ist aktiv. | |
C3 blinkend | Synchronisation mit dem Bus nicht in Ordnung. Prozessdatenverarbeitung ist nicht bereit. |
| |
C4 blinkend | Die Encoder-Auswertung ist nicht bereit. |
| |
C5 blinkend | Motormanagement nicht bereit. |
| Das Regelsystem für die Motorführung ist nicht bereit. |
C6 blinkend | Interne Geräteversorgung unvollständig. |
|
|
C7 blinkend | Leistungsteil nicht bereit. |
| Das Leistungsteil ist nicht bereit. |
C8 blinkend | Externes Gerät nicht bereit. |
| Meldung "Nicht bereit" an Digitaleingang erkannt. |
C9 blinkend | Datenflexibilisierungsschicht nicht bereit. |
| Die Flexiblisierungsschicht ist noch nicht bereit. |
Cd blinkend | Parameter-Download läuft. |
| Der Download eines Parametersatzes läuft. |
CA | MOVILINK® DDI nicht bereit |
| Schnittstelle MOVILINK® DDI nicht bereit |
Anzeigen während eines Firmware-Update | |||
|---|---|---|---|
Anzeige | Beschreibung | Zustand | Bemerkung/Aktion |
bo | Beginn des Firmware-Downloads |
| Gerät durchläuft beim Firmware-Updateverschiedene Zustände. |
u | Warte auf Update | ||
u. | Löschen der Firmware | ||
uÄußere Segmentteile werden im Uhrzeigersinn aus- und eingeschaltet. | Daten werden übertragen. | ||
br | Abschluss des Firmware-Downloads und Reboot | ||
Anzeigen bei Initialisierungsvorgängen (Parameter werden auf Standardwerte zurückgesetzt) | |||
|---|---|---|---|
Anzeige | Beschreibung | Zustand | Bemerkung/Aktion |
d0 | Grundinitialisierung |
| Abwarten, bis Initialisierung beendet ist. |
d1 | Initialisierung Auslieferungszustand | ||
Anzeigen im Normalbetrieb | |||
|---|---|---|---|
Anzeige | Beschreibung | Zustand | Bemerkung/Aktion |
01 | Endstufensperre | Endstufe ist gesperrt. | Der Antrieb ist von der Endstufe nicht angesteuert. Die Bremse wird geschlossen. Ohne Bremse trudelt der Motor aus. Dieser FCB ist fest angewählt mit der Klemme DI00. Kann aber noch von weiteren Quellen angewählt werden. |
02 | Stopp-Default | Infos hierzu finden Sie in der Beschreibung der FCBs. | Antriebsfunktion (FCB) „Default Stopp“ aktiv, wenn kein anderer FCB angewählt und das System „bereit“ ist. |
04 | Handbetrieb | Handbetrieb aktiv | |
05 | Drehzahlregelung | Drehzahlregelung mit internem Rampengenerator. | |
06 | Interpolierte Drehzahlregelung | Drehzahlregelung mit Sollwerten zyklisch über Bus. Der Rampengenerator ist extern angeordnet z. B. in einer übergeordneten Steuerung. | |
07 | Drehmomentregelung | Drehmomentregelung | |
08 | Interpolierte Drehmomentregelung | Drehmomentregelung mit Sollwerten zyklisch über Bus. | |
09 | Positionsregelung | Positioniermodus mit internem Rampengenerator. | |
10 | Interpolierte Positionsregelung | Positioniermodus mit Sollwerten zyklisch über Bus. Der Rampengenerator ist extern angeordnet z. B. in einer übergeordneten Steuerung. | |
12 | Referenzfahrt | Der Antrieb führt eine Referenzfahrt aus. | |
13 | Stopp an Applikationsgrenzen | Verzögerung an der Applikationsgrenze. Dieser FCB wird ebenfalls aktiv, wenn kein anderer FCB angewählt ist als der Default FCB. | |
14 | Notstopp | Verzögerung an der Not-Stoppgrenze. | |
18 | Rotorlage-Identifikation | Infos hierzu finden Sie in der Beschreibung der FCBs. | Kommutieren des Gebers bei Synchronmotoren. |
19 | Halteregelung | Lageregelung auf Momentanposition. | |
20 | Tippen | Tippbetrieb aktiv. | |
21 | Bremsentest | Bremse wird getestet, indem ein Drehmoment im geschlossenen Zustand der Bremse angelegt wird. | |
25 | Motorparameterschätzung | Motorparameterschätzung aktiv | |
26 | Stopp an Benutzergrenzen | Dient zum Anhalten an Benutzergrenzen. | |