Caractéristiques techniques de l'interface POWERLINK

POWERLINK

Identifiant du fabricant

59hex

Gamme d'appareils

MOVI-C®

Nom du produit

Entraînement basse tension

Connectique

Connecteurs M12

Fréquences de transmission supportées

100 Mbauds (semi-duplex)

Protocoles d'application

POWERLINK, services application SEW

Numéros de port utilisés

310

Profils d'application

DS402

Types de câbles admissibles

À partir de la catégorie 5, classe D selon IEC 11801

Longueur de liaison maximale (d'un port à l'autre)

100 m

Nom du fichier XDD

SEW-MOVI-C-Extra-Low-Voltage-Drives.xdd