Technische Daten POWERLINK-Schnittstelle
POWERLINK | |
|---|---|
Vendor ID | 59hex |
Device Family | MOVI-C® |
Product Name | Extra-Low Voltage Drive |
Anschlusstechnik | M12-Steckverbinder |
Unterstützte Baudrate | 100 MBaud (halbduplex) |
Applikationsprotokolle | POWERLINK, SEW-Application-Services |
Verwendete Portnummern | 310 |
Applikationsprofile | DS402 |
Zulässige Leitungstypen | Ab Kategorie 5, Klasse D gemäß IEC 11801 |
Maximale Leitungslänge (von Hub zu Hub) | 100 m |
Name der XDD-Datei |
|