POWERLINK接口技术数据

POWERLINK

Vendor ID

59十六进制

设备系列

MOVI-C®

产品名称

超低压驱动装置

连接技术

M12插接头

支持的波特率

100 MBaud(半双工模式)

应用协议

POWERLINK,SEW-Application-Services

所使用的端口号

310

应用程序配置文件

DS402

允许的导线类型

类别5以上,等级D,符合IEC 11801

最大导线长度(从行程到行程)

100 m

XDD文件名

SEW-MOVI-C-Extra-Low-Voltage-Drives.xdd