Technische gegevens – voorbeeld synchroon

Parameters

Waarde

Instelling in het venster

Aantal polen

6

Frequentie en aantal polen

Frequentie

225 Hz

Frequentie en aantal polen

Systeemspanning Usys

230 V AC

Nominale motorspanning en nominaal koppel

Toerentalklasse

4500 min -1

Nominaal motortoerental en nominale motorstroom

Strenginductiviteit L1

12.3 mH

Inductiviteit en inductiespanning

Nullastspanning Upo

35.9 V/1000 min -1

Inductiviteit en inductiespanning

Stilstandmoment M0

1.3 Nm

Nominale motorspanning en nominaal koppel

Stilstandstroom I0

2.29 A

Nominaal motortoerental en nominale motorstroom

Maximaal koppel Mpk

5.2 Nm

Maximaal koppel op motoras en maximale motorstroom

Maximale stroom Imax

13.8 A

Maximaal koppel op motoras en maximale motorstroom

Nominaal koppel

1.21 Nm

Nominale motorspanning en nominaal koppel