Műszaki adatok – szinkron példa

Paraméter

Érték

Beállítás az ablakban

Pólusszám

6

Frekvencia és pólusszám

Frekvencia

225 Hz

Frekvencia és pólusszám

Rendszerfeszültség Usys

AC 230 V

Motor névleges feszültsége és névleges forgatónyomaték

Fordulatszám-osztály

4500 min-1

Motor névleges fordulatszáma és motor névleges árama

Tekercság-induktivitás L1

12.3 mH

Induktivitás és póluskerék feszültsége

Üresjárati feszültség Upo

35.9 V/1000 min -1

Induktivitás és póluskerék feszültsége

Nyugalmi nyomaték M0

1.3 Nm

Motor névleges feszültsége és névleges forgatónyomaték

Nyugalmi áram I0

2.29 A

Motor névleges fordulatszáma és motor névleges árama

Maximális nyomaték Mpk

5.2 Nm

Maximális nyomaték a motortengelyen és motor maximális árama

Maximális áram Imax

13.8 A

Maximális nyomaték a motortengelyen és motor maximális árama

Névleges nyomaték

1.21 Nm

Motor névleges feszültsége és névleges forgatónyomaték