Tekniska data – exempel med synkronmotor från annan tillverkare

Parameter

Värde

Inställning i fönstret

Poltal

6

Frekvens och poltal

Frekvens

225 Hz

Frekvens och poltal

Systemspänning Usys

230 V AC

Motorns märkspänning och märkmoment

Varvtalsklass

4500 min -1

Motorns märkvarvtal och märkström

Systeminduktans L1

12.3 mH

Induktans och polhjulsspänning

Tomgångsspänning Upo

35.9 V/1000 min -1

Induktans och polhjulsspänning

Stilleståndsmoment M0

1.3 Nm

Motorns märkspänning och märkmoment

Stilleståndsström I0

2.29 A

Motorns märkvarvtal och märkström

Max. moment Mpk

5.2 Nm

Max. moment på motoraxeln och motorns max. ström

Max. ström Imax

13.8 A

Max. moment på motoraxeln och motorns max. ström

Märkmoment

1.21 Nm

Motorns märkspänning och märkmoment