Technické údaje – příklad synchronní
Parametr | Hodnota | Nastavení v okně |
|---|---|---|
Počet pólů | 6 | |
Frekvence | 225 Hz | |
Systémové napětí Usys | 230 V AC | |
Třída otáček | 4500 min -1 | |
Indukčnost větve L1 | 12.3 mH | |
Napětí při chodu naprázdno Upo | 35.9 V/1000 min -1 | |
Klidový moment M0 | 1.3 Nm | |
Klidový proud I0 | 2.29 A | |
Maximální moment Mpk | 5.2 Nm | |
Maximální proud Imax | 13.8 A | |
Jmenovitý krouticí moment | 1.21 Nm |