Maximaal koppel op motoras en maximale motorstroom

U hoeft maar één waarde aan te geven. Er wordt geen rekening gehouden met de waarde van de inactieve parameter.

Parameters

Mogelijke waarden

Eenheid

Maximum torque on motor shaft (Maximaal koppel op motorkoppel)

0.001 – 10000.000

Nm

Max. motor current (Maximale motorstroom)

0.001 – 10000.000

A