LED de status "DRIVE"

A tabela a seguir descreve as funções de indicação do LED "DRIVE":

LED

Estado operacional/

Significado

Ação

Código de irregularidade

Código de subirregularidade

Desligado

Não pronto para funcionar

Tensão de entrada faltando.

Ligar a tensão de entrada.

Amarelo

Pisca muito rápido, 4 Hz

Não pronto para funcionar

Fase de inicialização

Aguardar até a inicialização terminar.

Verde/amarelo

Pisca com mudança de cor, 0.5 Hz

(1 verde, 1 amarelo)

Pronto para funcionar, mas unidade bloqueada

O sinal "STO" está ativo.

Desative o sinal "STO".

Amarelo

Pisca lentamente, 0.5 Hz

Não está pronto para funcionar,
operação standby de 24 V

Tensão de entrada faltando.

A tensão de espera de 24 V está disponível.

Amarelo

Pulso com fator de duração do ciclo 0.25 s

Pronto para funcionar, mas unidade bloqueada

 

O estágio de saída está bloqueado.

O modo de economia de energia está ativo.

Amarelo

Aceso continuamente

Pronto para funcionar, mas unidade bloqueada

A tensão de entrada está OK.

O estágio de saída está bloqueado.

Verde

Pisca lentamente,
1 Hz

Modo manual/Operação local

O modo manual/operação local está ativo.

Verde

Aceso continuamente

Unidade liberada.

O estágio de saída está liberado.

O motor está em operação.

Amarelo/vermelho

Pisca com mudança de cor, 1 Hz

(2 x amarelo, 2 x vermelho)

Pronto para funcionar

 

Presença de mensagem de atenção.

O estágio de saída está liberado.

Você pode encontrar medidas possíveis no manual do produto > capítulo "Descrição de irregularidades".

Há uma irregularidade.

O estágio de saída está bloqueado.

Verde/vermelho

Pisca com mudança de cor, 1 Hz

(2 x verde, 2 x vermelho)

Pronto para funcionar

Presente uma irregularidade indicadora.

O estágio de saída está liberado.

O motor está em operação.

Você pode encontrar medidas possíveis no manual do produto > capítulo "Descrição de irregularidades".

Vermelho

Pisca, 1 Hz

3

1

Irregularidade falha à terra

Você pode encontrar medidas possíveis no manual do produto > capítulo "Descrição de irregularidades".

4

1

Irregularidade chopper de frenagem

6

1

Irregularidade falha de rede

7

1

Irregularidade circuito intermediário

8

1, 2, 3

Irregularidade da monitoração da rotação

9

1, 2, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15

Irregularidade modo de controle

10

1, 3 – 11

Irregularidade Data Flexibility

11

1 – 6

Irregularidade monitoração de temperatura

12

3, 4, 5, 7, 9, 11

Irregularidade freio

16

1, 3, 5 – 9, 13, 20 – 27 41 – 43, 50, 60

Irregularidade na colocação em operação

19

1, 3, 4, 5, 9, 11, 12

Irregularidade dados do processo

20

2, 11

Irregularidade monitoração da unidade

23

4

Irregularidade módulo de potência

25

1 – 7, 20, 21, 30 – 33, 61, 70

Irregularidade monitoração da memória de parâmetros

26

1, 3

Irregularidade, irregularidade externa

28

1 – 12, 14

Irregularidade funções do acionamento FCB

31

1 – 7

Irregularidade proteção térmica do motor

32

3 – 8, 12

Irregularidade de comunicação

33

9, 11 – 13, 15, 18, 22

Irregularidade na inicialização do sistema

34

1

Irregularidade na configuração de dados do processo

35

1 – 4

Irregularidade ativação funcional

44

2, 3, 4

Irregularidade
Sobrecorrente fase U, V, W

45

3, 7, 50, 51, 52

Irregularidade interface fieldbus

46

2, 3, 50 51, 52

Irregularidade opcional de segurança

Vermelho

Aceso continuamente

1

1, 2, 5

Irregularidade monitoração no estágio de saída

Entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE.

4

2

Irregularidade chopper de frenagem

9

3, 4, 8

Irregularidade modo de controle

10

2, 99

Irregularidade Data Flexibility

11

7, 8

Irregularidade monitoração de temperatura

16

2, 11, 12. 30, 40

Irregularidade na colocação em operação

17

7, 8

Irregularidade, irregularidade interna de computação

18

1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 18

Irregularidade, irregularidade de software

20

1, 7

Irregularidade monitoração da unidade

25

10, 12 – 19, 50, 51

Irregularidade monitoração da memória de parâmetros

28

13

Irregularidade funções do acionamento FCB

33

1, 2, 6, 7, 8, 10

Irregularidade na inicialização do sistema

45

1, 2, 5, 9

Irregularidade interface fieldbus

46

1

Irregularidade opcional de segurança