Status-LED "DRIVE"
Die folgende Tabelle beschreibt die Anzeigefunktionen der LED "DRIVE":
LED | Betriebszustand/ | Bedeutung | Maßnahme | |
|---|---|---|---|---|
Fehler-Code | Subfehler-Code | |||
– Aus | Nicht betriebsbereit | Die Netzspannung fehlt. | Schalten Sie die Netzspannung ein. | |
Gelb Blinkt sehr schnell, 4 Hz | Nicht betriebsbereit | Initialisierungsphase | Warten Sie, bis die Initialisierung beendet ist. | |
Grün/Gelb Blinkt mit wechselnder Farbe, 0.5 Hz (1x grün, 1x gelb) | Betriebsbereit, aber Gerät gesperrt | Das Signal "STO" ist aktiv. | Deaktivieren Sie das "STO"-Signal. | |
Gelb Blinkt langsam, 0.5 Hz | Nicht betriebsbereit, | Die Netzspannung fehlt. Die 24-V-Standby-Spannung ist vorhanden. | – | |
Gelb Impuls mit Einschaltdauer 0.25 s | Betriebsbereit, aber Gerät gesperrt
| Die Endstufe ist gesperrt. Der Energiesparmodus ist aktiv. | – | |
Gelb Leuchtet dauernd | Betriebsbereit, aber Gerät gesperrt | Die Netzspannung ist OK. Die Endstufe ist gesperrt. | – | |
Grün Blinkt langsam, | Handbetrieb/Vorortbetrieb | Der Handbetrieb/Vorortbetrieb ist aktiv. | – | |
Grün Leuchtet dauernd | Gerät freigegeben. | Die Endstufe ist freigegeben. Der Motor ist in Betrieb. | – | |
Gelb/Rot Blinkt mit wechselnder Farbe, 1 Hz (2 x gelb, 2 x rot) | Betriebsbereit
| Eine Warnung liegt vor. Die Endstufe ist freigegeben. | Entnehmen Sie mögliche Maßnahmen dem Produkthandbuch > Kapitel "Fehlerbeschreibung". | |
Ein Fehler liegt vor. Die Endstufe ist gesperrt. | ||||
Grün/Rot Blinkt mit wechselnder Farbe, 1 Hz (2 x grün, 2 x rot) | Betriebsbereit | Ein anzeigender Fehler liegt vor. Die Endstufe ist freigegeben. Der Motor ist in Betrieb. | Entnehmen Sie mögliche Maßnahmen dem Produkthandbuch > Kapitel "Fehlerbeschreibung". | |
Rot Blinkt, 1 Hz | 3 | 1 | Fehler Erdschluss | Entnehmen Sie mögliche Maßnahmen dem Produkthandbuch > Kapitel "Fehlerbeschreibung". |
4 | 1 | Fehler Brems-Chopper | ||
6 | 1 | Fehler Netzfehler | ||
7 | 1 | Fehler Zwischenkreis | ||
8 | 1, 2, 3 | Fehler Drehzahlüberwachung | ||
9 | 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15 | Fehler Regelverfahren | ||
10 | 1, 3 – 11 | Fehler Data-Flexibility | ||
11 | 1 – 6 | Fehler Temperaturüberwachung | ||
12 | 3, 4, 5, 7, 9, 11 | Fehler Bremse | ||
16 | 1, 3, 5 – 9, 13, 20 – 27 41 – 43, 50, 60 | Fehler Inbetriebnahme | ||
19 | 1, 3, 4, 5, 9, 11, 12 | Fehler Prozessdaten | ||
20 | 2, 11 | Fehler Geräteüberwachung | ||
23 | 4 | Fehler Leistungsteil | ||
25 | 1 – 7, 20, 21, 30 – 33, 61, 70 | Fehler Überwachung der Parameterspeicher | ||
26 | 1, 3 | Fehler Externer Fehler | ||
28 | 1 – 12, 14 | Fehler FCB-Antriebsfunktionen | ||
31 | 1 – 7 | Fehler Thermischer Motorschutz | ||
32 | 3 – 8, 12 | Fehler Kommunikation | ||
33 | 9, 11 – 13, 15, 18, 22 | Fehler Systeminitialisierung | ||
34 | 1 | Fehler Prozessdatenkonfiguration | ||
35 | 1 – 4 | Fehler Funktionsfreischaltung | ||
44 | 2, 3, 4 | Fehler | ||
45 | 3, 7, 50, 51, 52 | Fehler Feldbusschnittstelle | ||
46 | 2, 3, 50 51, 52 | Fehler Sicherheitsoption | ||
Rot Leuchtet dauernd | 1 | 1, 2, 5 | Fehler Endstufenüberwachung | Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. |
4 | 2 | Fehler Brems-Chopper | ||
9 | 3, 4, 8 | Fehler Regelverfahren | ||
10 | 2, 99 | Fehler Data-Flexibility | ||
11 | 7, 8 | Fehler Temperaturüberwachung | ||
16 | 2, 11, 12. 30, 40 | Fehler Inbetriebnahme | ||
17 | 7, 8 | Fehler Interner Rechnerfehler | ||
18 | 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 18 | Fehler Softwarefehler | ||
20 | 1, 7 | Fehler Geräteüberwachung | ||
25 | 10, 12 – 19, 50, 51 | Fehler Überwachung der Parameterspeicher | ||
28 | 13 | Fehler FCB-Antriebsfunktionen | ||
33 | 1, 2, 6, 7, 8, 10 | Fehler Systeminitialisierung | ||
45 | 1, 2, 5, 9 | Fehler Feldbusschnitstelle | ||
46 | 1 | Fehler Sicherheitsoption | ||