LED状态指示灯“DRIVE”
下表列出了LED指示灯“DRIVE”的显示功能:
LED指示灯 | 运行状态/ | 含义 | 措施 | |
|---|---|---|---|---|
故障代码 | 子故障代码 | |||
– 关 | 未准备就绪 | 无电源电压。 | 接通电源电压。 | |
黄色 超快闪烁,4 Hz | 未准备就绪 | 初始化阶段 | 等待直至初始化完成。 | |
绿色/黄色 变换颜色闪烁,0.5 Hz (1X 绿光,1x 黄光) | 准备就绪,但设备已锁定 | 信号“STO”已激活。 | 请禁用“STO”信号。 | |
黄色 慢速闪烁,0.5 Hz | 未准备就绪, | 无电源电压。 存在24 V待机电压。 | – | |
黄色 脉冲,负载持续率0.25 s | 准备就绪,但设备已锁定
| 输出级已锁定。 节能模式已激活。 | – | |
黄色 长亮 | 准备就绪,但设备已锁定 | 电源电压正常。 输出级已锁定。 | – | |
绿色 慢速闪烁, | 手动操作/现场操作 | 手动操作/现场操作模式已激活。 | – | |
绿色 长亮 | 设备已使能。 | 输出级使能。 电机运行中。 | – | |
黄色/红色 变换颜色闪烁,1 Hz (2 x 黄色,2 x 红色) | 准备就绪
| 存在警告。 输出级使能。 | 可采取的措施请参见产品手册 > “故障描述”一章。 | |
存在故障。 输出级已锁定。 | ||||
绿色/红色 变换颜色闪烁,1 Hz (2 x 绿色,2 x 红色) | 准备就绪 | 存在显示故障。 输出级使能。 电机运行中。 | 可采取的措施请参见产品手册 > “故障描述”一章。 | |
红色 闪烁,1 Hz | 3 | 1 | 接地故障 | 可采取的措施请参见产品手册 > “故障描述”一章。 |
4 | 1 | 制动斩波器故障 | ||
6 | 1 | 线路故障 | ||
7 | 1 | 直流侧故障 | ||
8 | 1、2、3 | 转速监控故障 | ||
9 | 1、2、5、6、9、10、11、13、14、15 | 控制方法故障 | ||
10 | 1,3 – 11 | Data-Flexibility故障 | ||
11 | 1 – 6 | 温度监控故障 | ||
12 | 3、4、5、7、9、11 | 制动器故障 | ||
16 | 1、3、5 – 9、13、20 – 27、41 – 43、50、60 | 调试故障 | ||
19 | 1、3、4、5、9、11、12 | 过程数据故障 | ||
20 | 2, 11 | 设备监控故障 | ||
23 | 4 | 功率部件故障 | ||
25 | 1 – 7、20、21、30 – 33、61、70 | 参数存储器监控故障 | ||
26 | 1, 3 | 外部故障 | ||
28 | 1 – 12,14 | FCB驱动功能故障 | ||
31 | 1 – 7 | 电机热保护装置故障 | ||
32 | 3 – 8,12 | 通讯故障 | ||
33 | 9、11 – 13、15、18、22 | 系统初始化故障 | ||
34 | 1 | 过程数据配置故障 | ||
35 | 1 – 4 | 功能激活故障 | ||
44 | 2、3、4 | 故障 | ||
45 | 3、7、50、51、52 | 现场总线接口故障 | ||
46 | 2、3、50、51、52 | 安全选件故障 | ||
红色 长亮 | 1 | 1、2、5 | 输出级监控故障 | 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 |
4 | 2 | 制动斩波器故障 | ||
9 | 3、4、8 | 控制方法故障 | ||
10 | 2, 99 | Data-Flexibility故障 | ||
11 | 7, 8 | 温度监控故障 | ||
16 | 2、11、12。30,40 | 调试故障 | ||
17 | 7, 8 | 内部计算机故障 | ||
18 | 1、3、4、7、8、9、10、12、13、18 | 软件故障 | ||
20 | 1, 7 | 设备监控故障 | ||
25 | 10、12 – 19、50、51 | 参数存储器监控故障 | ||
28 | 13 | FCB驱动功能故障 | ||
33 | 1、2、6、7、8、10 | 系统初始化故障 | ||
45 | 1、2、5、9 | 现场总线接口故障 | ||
46 | 1 | 安全选件故障 | ||