Otimização do aterramento (EMC), aterramento HF

Para um aterramento com baixa impedância otimizada, em caso de frequências elevadas, sugerimos as seguintes conexões com elementos de conexão com proteção anticorrosiva.

O aterramento HF não é montado por padrão.

O opcional de aterramento HF pode ser combinada com o aterramento NF na caixa de ligação.

Se adicionalmente ao aterramento HF precisar de um aterramento NF, o condutor pode ser colocado no mesmo local.

O opcional de aterramento HF pode ser encomendada da seguinte forma:

  • Pré-montagem completa de fábrica
  • Para kit "terminal para aterramento" para montagem pelo cliente, ver código na tabela a seguir.

Motores

Código do kit "Terminal para aterramento"

DR..90

21015988

A montagem da presilha de aterramento não é possível com MOVIONE® em motores DR.71 e DR.80.

INFORMAÇÃO

Quando são usadas 2 ou mais presilhas de aterramento, elas devem ser fixadas com um parafuso mais longo. Os torques de aperto indicados se referem à espessura da tira t ≤ 3 mm.