Verbesserung der Erdung (EMV), HF-Erdung
Für eine verbesserte niederimpedante Erdung bei hohen Frequenzen werden folgende Anschlüsse mit korrosionsgeschützten Verbindungselementen empfohlen.
Die HF-Erdung ist nicht standardmäßig montiert.
Die Option HF-Erdung kann mit der NF-Erdung am Klemmenkasten kombiniert werden.
Wenn zusätzlich zur HF-Erdung eine NF-Erdung angebracht werden soll, kann der Leiter an der gleichen Stelle aufgelegt werden.
Die Option HF-Erdung kann folgendermaßen bestellt werden:
- werkseitig komplett vormontiert
- Als Kit "Erdungsklemme" zur kundenseitigen Montage, Sachnummern siehe folgende Tabelle.
Motoren | Sachnummer Kit "Erdungsklemme" |
|---|---|
DR..90 | 21015988 |
Das Montieren des Erdungsbands ist mit MOVIONE® bei den Motoren DR.71 und DR.80 nicht möglich.
HINWEIS

Werden 2 oder mehr Erdungsbänder verwendet, müssen diese mit einer längeren Schraube befestigt werden. Die angegebenen Anziehdrehmomente beziehen sich auf die Banddicke t ≤ 3 mm.
Weiterführende Informationen