改善接地(EMC),HF接地

在频率较高的情况下,为了获得更好的低阻抗接地效果,建议采用下列带防腐连接件的接口。

HF接地不在标准安装范围内。

HF接地选件可与NF接地在接线盒上组合使用。

如果除HF接地外还要实现NF接地,可以将导线敷设在相同的位置。

可以如下订购HF接地选件:

  • 出厂时已完整预安装
  • “接地端子”套件由客户装配,部件号参见下表。

电机

“接地端子”套件部件号

DR..90

21015988

无法在DR.71和DR.80电机上安装带MOVIONE®的地排。

提示

如使用了2个或更多的接地片,必须用更长的螺栓进行固定。给出的拧紧扭矩以接地片厚度t ≤ 3 mm为基准。