Aterramento HF da unidade de acionamento MOVIONE® com motor DRN90

[1]

Uso do orifício pré-fabricado na caixa do estator

[4]

Presilha de aterramento (não faz parte do escopo de fornecimento)

[2]

Arruela dentada

[5]

Parafuso autotarraxante DIN 7500 M6 × 16,
torque de aperto 10 Nm

[3]

Disco ISO 7093