Puesta a tierra AF de la unidad de accionamiento MOVIONE® con motor DRN90

[1]

Utilización del taladro prefabricado en la carcasa del estator

[4]

Cinta de puesta a tierra (no incluida en el contenido del suministro)

[2]

Arandela dentada

[5]

Tornillo autorroscante DIN 7500 M6 x 16,
par de apriete 10 Nm

[3]

Arandela ISO 7093