Plaqueta de identificação 1 da unidade de acionamento MOVIONE®

A figura abaixo mostra o exemplo da plaqueta de identificação 1 da unidade de acionamento MOVIONE®:

[1]

Denominação do tipo da unidade de acionamento

[2]

Número de série da unidade de acionamento

[3]

Marcações/aprovações da unidade de acionamento

[4]

Dados de saída mecânica da unidade de acionamento

  • Faixa de rotação de saída
  • Torque nominal
  • Potência nominal

[5]

Grau de rendimento do sistema da unidade de acionamento

[6]

Dados de entrada elétricos da unidade de acionamento

  • Faixa de tensão
  • Faixa de frequência de rede
  • Corrente nominal de rede (em 400 V)

A estrutura da denominação do tipo encontra-se no capítulo Denominação do tipo da unidade de acionamento MOVIONE®.