Placa de características 1 de la unidad de accionamiento MOVIONE®

La siguiente imagen muestra un ejemplo de la placa de características 1 de la unidad de accionamiento MOVIONE®:

[1]

Designación de modelo de la unidad de accionamiento

[2]

Número de serie de la unidad de accionamiento

[3]

Identificaciones/Aprobaciones de la unidad de accionamiento

[4]

Datos de salida mecánicos de la unidad de accionamiento

  • Rango de velocidad de salida
  • Par nominal
  • Potencia nominal

[5]

Grado de rendimiento del sistema de la unidad de accionamiento

[6]

Datos de entrada eléctricos de la unidad de accionamiento

  • Rango de tensión
  • Rango de frecuencia de red
  • Corriente nominal de red (a 400 V)

La estructura y la designación de modelo se encuentran en el capítulo Designación de modelo de la unidad de accionamiento MOVIONE®.