Designación de modelo de la unidad de accionamiento MOVIONE®

La siguiente tabla muestra un ejemplo de la designación de modelo de la unidad de accionamiento.

R

Serie del reductor 2

R = Reductor principal

57

Tamaño del reductor 2

DRN

Serie de la unidad

DRN = motor asíncrono de la serie DRN..

DR2C = motor energéticamente eficiente de la serie DR2C..

80

Tamaño del motor

63, 71, 80, 90 para MOVIONE® con motor DRN..

63, 71, 80, 90 para MOVIONE® con motor DR2C..

S

Longitud de montaje del motor

S, MK, M, LS, L para MOVIONE® con motor DRN..

S, MK, MS, M, LS, L para MOVIONE® con motor DR2C..

A

Tipo de motor (sólo para motor DR2C..)

A = motor IPM

R

Identificación de potencia (sólo para motor DR2C..)

R = potencia reducida

4

Número de polos

4 = motor de 4 polos

/

BE1

Freno

BE03 = freno BE03

BE05 = freno BE05

BE1 = freno BE1

BE2 = freno BE2

BE3 = freno BE3

HF

 

Opciones del freno

HF = desbloqueo manual del freno ajustable

HR = desbloqueo manual del freno, retorno automático

/

MVO

Variador

MVO = variador MOVIONE®

/

IV

Tipo de conexión

IV = conectores enchufables en la caja de conexiones

/

BW1

Opciones

BW1 = resistencia de frenado integrada BW 1