Placa de características 2 motor DRN..

La siguiente imagen muestra un ejemplo de una placa de características del motor DRN..:

[1]

Velocidad nominal del motor

[2]

Identificaciones/Aprobaciones del motor

[3]

Número de fases y estándar de medición/potencia

[4]

Tensión nominal y tipo de conexión del motor

[5]

Clase IE y rendimiento del motor en el punto de medición

[6]

Grado de protección de la unidad de accionamiento

[7]

Corriente nominal en el tipo de conexión del motor

[8]

Sólo en motores con freno:

  • Tensión de alimentación del freno
  • Par de deceleración del freno

[9]

En motores sin reductor:

  • Brida
  • Extremo del eje
  • Posición de montaje

En motores con reductor:

  • Relación de transmisión del reductor
  • Par de salida del reductor
  • Posición de montaje
  • Tipo de aceite y cantidad de llenado de aceite

[10]

Rango de temperatura ambiente de la unidad de accionamiento

[11]

Tierra de la unidad de accionamiento

[12]

Rango de velocidad del motor

[13]

Clase térmica del motor

[14]

Potencia nominal del motor

[15]

Frecuencia nominal del motor

[16]

Número de serie de la unidad de accionamiento

[17]

Designación de modelo de la unidad de accionamiento