Typenschild 2 Motor DRN..

Das folgende Bild zeigt beispielhaft ein Typenschild des Motors DRN..:

[1]

Bemessungsdrehzahl des Motors

[2]

Kennzeichnungen/Zulassungen des Motors

[3]

Phasenzahl und Bemessungs-/Leistungsstandard

[4]

Bemessungsspannung und Schaltungsart des Motors

[5]

IE-Klasse und Wirkungsgrad des Motors im Bemessungspunkt

[6]

Schutzart der Antriebseinheit

[7]

Bemessungsstrom in der Schaltungsart des Motors

[8]

Nur bei Motoren mit Bremse:

  • Versorgungsspannung der Bremse
  • Verzögerungsmoment der Bremse

[9]

Bei Motoren ohne Getriebe:

  • Flansch
  • Wellenende
  • Bauform

Bei Motoren mit Getriebe:

  • Übersetzung des Getriebes
  • Abtriebsdrehmoment des Getriebes
  • Raumlage
  • Öltyp und Ölfüllmenge

[10]

Umgebungstemperaturbereich der Antriebseinheit

[11]

Masse der Antriebseinheit

[12]

Drehzahlbereich des Motors

[13]

Thermische Klasse des Motors

[14]

Bemessungsleistung des Motors

[15]

Bemessungsfrequenz des Motors

[16]

Seriennummer der Antriebseinheit

[17]

Typenbezeichnung der Antriebseinheit