DRN..电机铭牌2

下图显示了DRN..电机的铭牌示例:

[1]

电机额定转速

[2]

电机的标志/许可

[3]

相数和设计标准/功率标准

[4]

电机的额定电压和连接方式

[5]

电机在设计点的IE等级和效率

[6]

驱动装置的防护等级

[7]

电机连接方式中的额定电流

[8]

仅针对带制动器的电机:

  • 制动器的电源电压
  • 制动器的减速转矩

[9]

如果是不带减速器的电机:

  • 法兰
  • 轴端
  • 结构型式

如果是带减速器的电机:

  • 减速器传动比
  • 减速器输出扭矩
  • 安装位置
  • 机油类型和机油加注量

[10]

驱动装置的环境温度范围

[11]

驱动装置质量

[12]

电机的转速范围

[13]

电机热等级

[14]

电机额定功率

[15]

电机额定频率

[16]

驱动装置序列号

[17]

驱动装置的型号描述