Typenbezeichnung Antriebseinheit MOVIONE®
Die folgende Tabelle zeigt beispielhaft die Typenbezeichnung der Antriebseinheit.
R | Baureihe Getriebe 2 R = Vorschaltgetriebe |
57 | Baugröße Getriebe 2 |
DRN | Produktfamilie DRN = Asynchronmotor Baureihe DRN.. DR2C = Energiesparmotor Baureihe DR2C.. |
80 | Baugröße Motor 63, 71, 80, 90 bei MOVIONE® mit DRN..-Motor 63, 71, 80, 90 bei MOVIONE® mit DR2C..-Motor |
S | Baulänge Motor S, MK, M, LS, L bei MOVIONE® mit DRN..-Motor S, MK, MS, M, LS, L bei MOVIONE® mit DR2C..-Motor |
A | Motorart (nur bei DR2C..-Motor) A = IPM-Motor |
R | Leistungskennzeichen (nur bei DR2C..-Motor) R = leistungsreduziert |
4 | Polzahl 4 = 4-poliger Motor |
/ | |
BE1 | Bremse BE03 = Bremse BE03 BE05 = Bremse BE05 BE1 = Bremse BE1 BE2 = Bremse BE2 BE3 = Bremse BE3 |
HF
| Optionen der Bremse HF = Handlüftung feststellbar HR = Handlüftung selbsttätig rückspringend |
/ | |
MVO | Umrichter MVO = MOVIONE®-Umrichter |
/ | |
IV | Anschlussart IV = Steckverbinder am Anschlusskasten |
/ | |
BW1 | Optionen BW1 = Integrierter Bremswiderstand BW 1 |