Denominação do tipo da unidade de acionamento MOVIONE®

A tabela a seguir mostra um exemplo da denominação do tipo da unidade de acionamento.

R

Tipo redutor 2

R = redutor primário

57

Tamanho do redutor 2

DRN

Gama de produtos

DRN = motor assíncrono Tipo DRN..

DR2C = motor de alto rendimento tipo DR2C..

80

Tamanho do motor

63, 71, 80, 90 para MOVIONE® com motor DRN..

63, 71, 80, 90 para MOVIONE® com motor DR2C..

S

Comprimento do motor

S, MK, M, LS, L para MOVIONE® com motor DRN..

S, MK, MS, M, LS, L para MOVIONE® com motor DR2C..

A

Tipo de motor (somente para motor DR2C..)

A = motor IPM

R

Indicador de potência (somente para motor DR2C..)

R = potência reduzida

4

Número de polos

4 = motores de 4 polos

/

BE1

Freio

BE03 = freio BE03

BE05 = freio BE05

BE1 = freio BE1

BE2 = freio BE2

BE3 = freio BE3

HF

 

Opcionais de freio

HF = alívio manual do freio sem retorno automático

HR = alívio manual do freio com retorno automático

/

MVO

Conversor

MVO = conversor MOVIONE®

/

IV

Tipo de conexão

IV = conector na caixa de ligação

/

BW1

Opcionais

BW1 = resistência de frenagem integrada BW 1