Plaqueta de identificação 2 do motor DR2C..
A figura a seguir mostra um exemplo de uma plaqueta de identificação do motorredutor WA..DR2C..:

[1] | Rotação nominal do motor |
[2] | Frequência nominal do motor |
[3] | Corrente nominal no tipo de conexão do motor |
[4] | Potência nominal do motor |
[5] | Rendimento e classe IE do motor no ponto nominal |
[6] | Tensão nominal e tipo de conexão do motor |
[7] | Quantidade de fases e norma de valores nominais/potência |
[8] | Marcações/aprovações do motor |
[9] | Classe térmica do motor |
[10] | Faixa de temperatura ambiente da unidade de acionamento |
[11] | Grau de proteção da unidade de acionamento |
[12] | Peso da unidade de acionamento |
[13] | Dados do redutor:
|
[14] | Número de série da unidade de acionamento |
[15] | Denominação do tipo da unidade de acionamento |