Condições adicionais
Somente é possível utilizar a proteção do motor térmica sem sensor de temperatura se as seguintes condições adicionais forem atendidas:
Condições adicionais | |
|---|---|
Geral | Observar as indicações na documentação (instruções de operação e manual do produto), em particular os capítulos "Planejamento de projeto da unidade de acionamento" e "Dados técnicos". |
Tipo de refrigeração | Refrigeração natural |
Temperatura ambiente | -20 °C até +40 °C |
Classe de isolação do enrolamento do motor | 155 (F), 180 (H) |
Altitude de instalação | h ≤ 1000 m |
Não é possível utilizar a proteção do motor térmica sem sensor de temperatura nos seguintes motores:
- Motores com ventilação forçada
- Motores sem ventilador
- Motores sem ventilação
- Motores não SEW