Condiciones de entorno

La protección térmica del motor sin sonda térmica se puede utilizar sólo cuando se cumplen las siguientes condiciones de entorno:

Condiciones de entorno

Información general

Observe las instrucciones de la documentación (instrucciones de funcionamiento y manual del producto), especialmente los capítulos "Planificación de proyecto de la unidad de accionamiento" y "Datos técnicos".

Tipo de refrigeración

Refrigeración natural

Temperatura ambiente

-20 °C a +40 °C

Clase térmica del devanado del motor

155 (F), 180 (H)

Altitud de la instalación

h ≤ 1000 m

Con los siguientes motores no está permitida la protección térmica del motor sin sonda térmica:

  • Motores con ventilador de ventilación forzada
  • Motores sin ventilador
  • Motores sin ventilación
  • Motores no SEW