边界条件

仅当满足以下边界条件时,才能使用无温度传感器的电机热保护:

边界条件

概述

请遵守文档(操作手册和产品手册)中的说明,尤其是“驱动装置项目设计”和“技术数据”章节。

冷却方式

自冷却

环境温度

-20°C至+40°C

电机绕组的耐热等级

155 (F),180 (H)

安装高度

h ≤ 1000 m

对于以下电机,不能使用无温度传感器的电机热保护:

  • 带强冷风扇的电机
  • 无风扇的电机
  • 不通风的电机
  • 非SEW电机