Valores característicos para precisão do torque e rotação
VFCPLUS | VFCPLUS com encoder | ||
|---|---|---|---|
Sensor de temperatura do motor | |||
sem | com | ||
Precisão
| dependendo da precisão dos parâmetros do motor INFORMAÇÃO: quanto mais precisos forem os parâmetros do motor, mais preciso será o torque. Para maior precisão de torque, realizar a medição dos parâmetros do motor com o FCB25. | ||
Desvio com FCB25 | < 5% MN | ||
desvio típico | < 10% MN | ||
desvio máximoSe n permanentemente < 20% da rotação nominal. | < 15% MN | < 25% MN | < 15% MN |
VFCPLUS sem encoder | Todos os modos de controle com encoder | |
|---|---|---|
Precisão | dependendo da precisão | Desvio máximo: |