Kennwerte zur Genauigkeit von Drehmoment und Drehzahl

VFCPLUS
ohne Geber

VFCPLUS mit Geber

Motortemperaturfühler

ohne

mit

Genauigkeit
des berechneten
Drehmoments

 

abhängig von der Genauigkeit der Motorparameter

HINWEIS: Je genauer die Motorparameter sind, desto genauer ist das Drehmoment. Für höhere Genauigkeit des Drehmoments führen Sie die Messung der Motorparameter mit FCB25 durch.

Abweichung mit FCB25

< 5 % MN

typische Abweichung

< 10% MN

maximale AbweichungFalls n dauerhaft < 20 % Nenndrehzahl.

< 15 % MN

< 25 % MN

< 15 % MN

VFCPLUS ohne Geber

Alle Regelverfahren mit Geber

Genauigkeit
der berechneten
DrehzahlStationäre Ungenauigkeit ist die Abweichung des Mittelwerts der exakten physikalischen Drehzahl vom Drehzahl-Sollwert.

abhängig von der Genauigkeit
der Motorparameter,
typische Abweichung: 0.2 × fNennschlupf.

maximale Abweichung:
0.007 % nsoll, 10-4 min-1