扭矩和转速精度的特性值

VFCPLUS
不带编码器

VFCPLUS带编码器

电机温度传感器

计算出
的扭矩的
精确度

 

取决于电机参数的精确度

提示:电机参数越精确,扭矩也越精确。为了提高扭矩精确度,请使用FCB25测量电机参数。

与FCB25的偏差

< 5 % M额定

常规偏差

< 10% M额定

最大偏差如果n长期小于额定转速的20 %。

< 15 % M额定

< 25 % M额定

< 15 % M额定

VFCPLUS不带编码器

所有带编码器的控制程序

计算出的
转速的
精确度静态误差是指实际物理转速的平均值与转速设定值的偏差。

取决于
电机参数的精确度,
常规偏差:0.2 × f额定滑差

最大偏差:
0.007 % n额定,10-4 min-1