Conversor de interface USM21A
O pedido é realizado através do código 28231449 inclui as seguintes peças:
- Conversor de interface USM21A
- Cabo de conexão USB para conexão USM21A – PC
- Cabo de interface serial com 2 conectores RJ10
A conexão entre o PC e a interface de engenharia da unidade pode ser estabelecida com o conversor de interface USM21A.
Os dados são transmitidos de acordo com o padrão USB 2.0. A operação em uma interface USB 3.0 também é possível.
Para esta conexão, você precisa dos seguintes componentes:
Componente | Código |
|---|---|
Conversor de interface USM21A O escopo de fornecimento contém os seguintes cabos de conexão:
| 28231449 |