Schnittstellenumsetzer USM21A

Die Bestellung über Sachnummer 28231449 enthält folgende Teile:

  • Schnittstellenumsetzer USM21A
  • USB-Anschlusskabel für die Verbindung USM21A – PC
  • serielles Schnittstellenkabel mit 2 RJ10-Steckern

Die Verbindung zwischen dem PC und der Engineering-Schnittstelle des Geräts können Sie mit dem Schnittstellenumsetzer USM21A herstellen.

Die Daten werden gemäß dem USB-2.0-Standard übertragen. Der Betrieb an einer USB-3.0-Schnittstelle ist ebenfalls möglich.

Für diesen Anschluss benötigen Sie folgende Komponenten:

Komponente

Sachnummer

Schnittstellenumsetzer USM21A

Im Lieferumfang sind folgende Verbindungskabel enthalten:

  • USB-2.0-Verbindungskabel
    • USB-Typ-A/USB-Typ-B,
    • Länge: 1.5 m
  • Verbindungskabel RJ10/RJ10
  • für den Anschluss an die Engineering-Schnittstelle X31
    • mit 2 RJ10-Steckverbindern
    • Länge: 3 m

28231449