Adaptador de interfaz USM21A

El pedido con la ref. de pieza 28231449 incluye las siguientes piezas:

  • Adaptador de interfaz USM21A
  • Cable de conexión USB para la conexión USM21A – PC
  • Cable de interfaz en serie con 2 conectores enchufables RJ10

La conexión entre el PC y la interfaz de ingeniería de la unidad se puede establecer con el adaptador de interfaz USM21A.

Los datos se transmiten según estándar USB 2.0. También es posible el funcionamiento con una interfaz USB 3.0.

Para esta conexión son necesarios los siguientes componentes:

Componente

Ref. de pieza

Adaptador de interfaz USM21A

En el contenido del suministro se incluyen los siguientes cables de conexión:

  • Cable de conexión USB 2.0
    • USB tipo A/USB tipo B
    • Longitud: 1.5 m
  • Cable de conexión RJ10/RJ10
  • para la conexión a la interfaz de ingeniería X31
    • Con 2 conectores enchufables RJ
    • Longitud: 3 m

28231449