Módulo de energia TSM
O módulo de energia TSM é a única memória do conversor. Portanto, todos os dados e configurações são armazenados neste módulo de energia. Os dados e configurações que foram carregados na unidade no momento da entrega (estado de fornecimento ou a parametrização opcional específica do cliente/P "parâmetros de fábrica") também são armazenados no módulo de energia.
Se precisar substituir uma unidade, será possível colocar o sistema novamente em operação em um tempo muito curto, sem ferramentas adicionais, simplesmente reconectando o módulo de energia TSM.
Módulo de energia TSM | |
|---|---|
Cor da carcaça | Preto |
Código | 28285956 |
Descrição | Módulo de energia
|
Em unidades com funcionamento seguro, o módulo de energia também serve como armazenamento de chaves.