Módulo de memoria TSM
El módulo de memoria TSM es la única memoria del variador. Por este motivo, todos los datos y ajustes se guardan en este módulo de memoria. Los datos y ajustes que se cargaron en la unidad en el momento de la entrega (estado de entrega o también la parametrización personalizada opcional /P "Parámetros de fábrica") también están guardados en el módulo de memoria.
Si necesita sustituir una unidad, puede volver a poner la instalación en funcionamiento muy rápidamente con sólo volver a enchufar el módulo de memoria TSM.
Módulo de memoria TSM | |
|---|---|
Color de la carcasa | Negro |
Ref. de pieza | 28285956 |
Descripción | Módulo de memoria
|
En las unidades con seguridad funcional, el módulo de memoria sirve también de memoria de claves.