存储模块TSM

存储模块TSM是变频器的唯一存储器。因此,所有数据和设置都将存储在该存储模块中。交货时已加载到设备上的数据和设置(交货状态或可选的自定义参数设置 /P“出厂参数”)也存储在该存储模块中。

需要更换设备时,可以通过简单地转插存储模块TSM即可使设备在无需其他辅助工具的情况下在很短时间内重新恢复运行。

存储模块TSM

壳体颜色

黑色

部件号

28285956

说明

存储模块

  • 带调试数据
  • 有密钥存储器数据组和密钥存储器ID
  • 选择通讯方式

如果使用了拥有功能安全性的设备,则存储模块也可用作密钥存储器。