Valores característicos de segurança MOVISAFE® CSB72A
| Valores característicos | |
|---|---|---|
EN 62061/EN 61800-5-2 | EN ISO 13849-1 | |
Classe de segurança testada/normas básicas testadas | SIL 2 | PL d |
Probabilidade de uma falha perigosa por hora (valor PFHD) | 10 × 10-9 1/h | |
Mission Time/vida útil | 20 anos, depois disso os componentes precisam ser substituídos por novos. | |
Intervalo de teste de verificação | 20 anos | – |
Estado seguro | Valor "0" para todos os valores de processo seguros F-DO (saída desligada) | |
Subfunção de segurança |
| |