Condições mecânicas
As informações são valores característicos para testes de unidades. Elas são baseadas nos parâmetros de teste da classe 3M5 de acordo com a EN 60721-3-3:1995 e da classe 5M1 de acordo com a EN 60721-3-5:1997.
Oscilação (senoidal) | 2 – 9 Hz: 3 mm 9 – 200 Hz: 1 g |
Oscilação (nível de ruído) | 10 – 200 Hz: 0.3 m2/s3 200 – 500 Hz: 0.1 m2/s3 |
Choques (meio senoidal) | 10 g com duração de choque de 11 ms |