Mechanische Bedingungen
Bei den Angaben handelt es sich um Kennwerte für die Geräteprüfung. Sie sind angelehnt an die Prüfkennwerte der Klasse 3M5 nach EN 60721-3-3:1995 und der Klasse 5M1 nach EN 60721-3-5:1997.
Schwingen (sinusförmig) | 2 – 9 Hz: 3 mm 9 – 200 Hz: 1 g |
Schwingen (Rauschen) | 10 – 200 Hz: 0.3 m2/s3 200 – 500 Hz: 0.1 m2/s3 |
Schocks (Halbsinus) | 10 g bei 11 ms Schockdauer |