Condiciones mecánicas

Los datos son parámetros para la comprobación de la unidad. Se basan en los parámetros de ensayo de la clase 3M5 según EN 60721-3-3:1995 y de la clase 5M1 según EN 60721-3-5:1997.

Vibración (senoidal)

2 – 9 Hz: 3 mm

9 – 200 Hz: 1 g

Vibración (ruido)

10 – 200 Hz: 0.3 m2/s3

200 – 500 Hz: 0.1 m2/s3

Choques (semi senoidal)

10 g con una duración de choque de 11 ms