Denominação do tipo do conversor

A tabela a seguir mostra a denominação do tipo do conversor:

MVO

Gama de produtos

MVO = conversor MOVIONE®

 

DFC

Comunicação

DFC = Direct Fieldbus Communication (PROFINET IO)

 

0040

Corrente nominal de saída do conversor

0040 = 4.0 A

 

A

Versão

0

Reservado

0

Nível de aplicação

0 = padrão, MOVIKIT® Velocity Drive

1 = ativação de outros módulos de software MOVIKIT®

2 = solução específica para o cliente

1

Versão MOVIKIT®

0 = nenhum módulo MOVIKIT® carregado de fábrica (controle com interface de dados de processo configurável livremente)

1 = MOVIKIT® Velocity Drive

 

SBA

Opcional de segurança

SBA = comunicação segura com opcional de segurança MOVISAFE® CSB72A

 

B

Sistema de controle do freio

B = sistema de controle do freio

/

 

B

Opcional do modo de operação

C = identificação específica do cliente

D = parametrização específica da união do estado de fornecimento

P = parametrização específica do cliente