Typenbezeichnung Umrichter

Die folgende Tabelle zeigt die Typenbezeichnung des Umrichters:

MVO

Produktfamilie

MVO = Umrichter MOVIONE®

 

DFC

Kommunikation

DFC = Direct Fieldbus Communication (PROFINET IO)

 

0040

Ausgangsnennstrom Umrichter

0040 = 4.0 A

 

A

Version

0

Reserviert

0

Applikationslevel

0 = Standard, MOVIKIT® Velocity Drive

1 = Freischaltung weiterer Softwaremodule MOVIKIT®

2 = kundenspezifische Lösung

1

MOVIKIT® Version

0 = Ab Werk kein MOVIKIT®-Modul geladen (Steuerung mit frei konfigurierbarer Prozessdaten-Schnittstelle)

1 = MOVIKIT® Velocity Drive

 

SBA

Sicherheitsoption

SBA = Sichere Kommunikation mit Sicherheitsoption MOVISAFE® CSB72A

 

B

Bremsenansteuerung

B = Bremsenansteuerung

/

 

B

Betriebsartoption

C = Spezifische Kundenkennung

D = Gerätespezifische Parametrierung des Auslieferzustands

P = Kundenspezifische Parametrierung