Designación de modelo del variador
La siguiente tabla muestra la designación de modelo del variador:
MVO | Serie de la unidad MVO = variador MOVIONE® |
– |
|
DFC | Comunicación DFC = Direct Fieldbus Communication (PROFINET IO) |
– |
|
0040 | Corriente nominal de salida del variador 0040 = 4.0 A |
– |
|
A | Versión |
0 | Reservado |
0 | Nivel de aplicación 0 = estándar, MOVIKIT® Velocity Drive 1 = habilitación de otros módulos de software MOVIKIT® 2 = solución específica para el cliente |
1 | Versión de MOVIKIT® 0 = de fábrica sin módulo MOVIKIT® cargado (control con interfaz de datos de proceso de libre configuración) 1 = MOVIKIT® Velocity Drive |
– |
|
SBA | Opción de seguridad SBA = Comunicación segura con opción de seguridad MOVISAFE® CSB72A |
– |
|
B | Control del freno B = control del freno |
/ |
|
B | Opción de modo de funcionamiento C = identificación específica del cliente D = parametrización del estado de entrega específica de la unidad P = parametrización específica del cliente |