Placa de características para módulo de memoria reemplazable
La siguiente imagen muestra un ejemplo de la placa de características del módulo de memoria reemplazable:

[1] | ID de la memoria de claves inequívoca para la opción de seguridad |
[2] | Ref. de pieza del módulo de memoria reemplazable |
[3] | Estado memoria de claves registro de datos |
[4] | Código DataMatrix con ID de la memoria de claves inequívoca para la opción de seguridad |