Placa de características exterior del variador

La siguiente imagen muestra un ejemplo de la placa de características exterior del variador:

[1]

 

Designación de modelo del variador

[2]

 

Número de serie del convertidor

[3]

 

Código Data-Matrix del número de serie

[4]

 

Logotipo FSEl logotipo FS solo se imprime en la placa de características tras la certificación de la tecnología de seguridad.

[5]

Etiqueta del producto con código QR. El código QR se puede escanear. Para conectar automáticamente con los Digital Services de SEW‑EURODRIVE. Allí podrá acceder a datos, documentos y otros servicios específicos de los productos.

En el área "Documentación" > "Datos y documentos" se puede encontrar el manual del producto de la unidad con más información.

La estructura y la designación de modelo se encuentran en el capítulo Designación de modelo del variador.