Plaqueta de identificação externa do conversor
A figura abaixo mostra um exemplo de plaqueta de identificação externa do conversor:

[1] |
| Denominação do tipo do conversor |
[2] |
| Número de série do conversor |
[3] |
| Código da matriz de dados do número de série |
[4] |
| Logotipo FSO logotipo FS só é impresso na plaqueta de identificação após a tecnologia de segurança ter sido certificada. |
[5] |
| Etiqueta do produto com código QR. O código QR pode ser escaneado. É feito o reencaminhamento para os Serviços Digitais da SEW‑EURODRIVE. Dados específicos do produto, documentos e outros serviços podem ser acessados lá. O manual da unidade com informações adicionais está disponível na área "Documentação" > "Dados e documentos". |
A estrutura da denominação do tipo encontra-se no capítulo Denominação do tipo do conversor.